제품 게시
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
    Ideal Standard

    TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    사양
    • A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    기술 사양
    • 특징 참조T2380
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1850
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)901
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)34.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    독일
    벨기에
    영국
    이탈리아
    프랑스