제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
홈
카테고리
위생
세면기
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White
다운로드
사양
사양
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T2981
제품군
Sanitary
제품분류
Counter top wash basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-17
에디션 넘버
1
높이(mm)
130
너비(mm)
600
깊이(mm)
400
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.com
설치 안내
http://www.idealstandard.com
제품 인증
http://www.idealstandard.com
기술 설명
http://www.idealstandard.com
관련성
관련성
주 재료
도기
순 중량(Kg)
11
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 설명
Counter top wash basins
지역 가용성
유럽
불가리아
스페인
이탈리아
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
다운로드
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
다운로드
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
다운로드