제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
홈
카테고리
조명
벽면 설치
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
다운로드
사양
사양
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T3189
제품군
Sanitary
제품분류
Bathroom Mirrors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-12-05
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.it
설치 안내
http://www.idealstandard.it
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.it
관련성
관련성
주 재료
유리
순 중량(Kg)
0.1
분류
분류
BIMobject 카테고리
조명 - 벽면 설치
IFC 분류
램프
UNSPSC 이름
Projection lamps
UNSPSC 코드
45111602
Uniclass 2015 코드
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 설명
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
08 83 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mirrors
OmniClass 번호
23-35 45 15
OmniClass 제목
Lamps
지역 가용성
유럽
이탈리아
비슷한 제품
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
다운로드
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
다운로드
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
다운로드
Dutton Brown
Phoenix Sconce
다운로드
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
다운로드
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
다운로드