제품 게시
P_Tempo Close Coupled WC Pan
P_Tempo Close Coupled WC Pan
    Ideal Standard

    P_Tempo Close Coupled WC Pan

    별점 4.3/54.3(10 리뷰)
    Tempo close coupled wc pan with vertiocal outlet
    사양
    • Close coupled wc pan with vertiocal outlet
    기술 사양
    • 특징 참조T3280
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)361
    • 깊이(mm)667
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)24
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • OmniClass 번호23-31 19 19 11
    • OmniClass 제목Water Operated Water Closets

    지역 가용성

    유럽