제품 게시
Conca New consolle basin 80 NTH OF GR
Conca New consolle basin 80 NTH OF GR
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 80 NTH OF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm with overflow,without tap hole. Fixedup.White Finish
    사양
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    기술 사양
    • 특징 참조T3828
    • 제품군CONCA
    • 제품분류Wash-Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)160.7
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)21.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    독일
    러시아
    불가리아
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스