제품 게시
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH  3 TAP HOLES PER BASIN
    Ideal Standard

    EXTRA 120CM DOUBLE WASHBASIN WITH 3 TAP HOLES PER BASIN

    Extra Double Basin 120cm, 3 Tap Holes Per Basin, Slotted Overflow, Glossy White
    사양
    • Extra Double Basin 120cm with 3 Tap Holes and Slotted Overflow Per Basin in Glossy White finish
    기술 사양
    • 특징 참조T3910
    • 제품군Extra
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)148
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)29.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 47 26.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Retention Basins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    독일
    러시아
    벨기에
    불가리아
    스페인
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스