제품 게시
Conca MIRROR SQUARED  100 BLK
Conca MIRROR SQUARED  100 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR SQUARED 100 BLK

    1000 x 1000 mm Square-Mirror with outer frame in black aluminum (195x195x37)
    사양
    • Square mirror, 1000x1000 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    기술 사양
    • 특징 참조T3967
    • 제품군CONCA
    • 제품분류Bathroom_Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)12.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    독일
    러시아
    불가리아
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스