제품 게시
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    사양
    • Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    기술 사양
    • 특징 참조T4133
    • 제품군CONCA
    • 제품분류Bathroom_Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 순 중량(Kg)19.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    독일
    러시아
    불가리아
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스