제품 게시
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
    Ideal Standard

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    사양
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    기술 사양
    • 특징 참조T4400
    • 제품군Linda-X
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)9.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 44 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Catchbasins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins

    지역 가용성

    유럽