제품 게시
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    사양
    • I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    기술 사양
    • 특징 참조T4873
    • 제품군I.life
    • 제품분류Shower Enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2002
    • 너비(mm)1154
    • 깊이(mm)16
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 순 중량(Kg)52
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010034
    • ETIM 이름Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    러시아
    벨기에
    불가리아
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스