제품 게시
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
    Ideal Standard

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in different finishes.
    사양
    • I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    기술 사양
    • 특징 참조T5265
    • 제품군I.life
    • 제품분류Bathroom Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)20
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 순 중량(Kg)8.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 56 53
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Laboratory Furniture
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    지역 가용성

    유럽
    영국