제품 게시
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM
    Ideal Standard

    I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 160CM

    I.life B worktop mlti no cut 160cm
    사양
    • Worktop mlti no cut 160cm
    기술 사양
    • 특징 참조T5285
    • 제품군I.life B
    • 제품분류Bathroom Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)18
    • 너비(mm)1603
    • 깊이(mm)507
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)9.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC010460
    • ETIM 이름Bathroom vanity top
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    독일
    러시아
    벨기에
    불가리아
    스페인
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스