제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/515082b5-17e5-49b8-bc10-5c2d0e25f336
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
다운로드
사양
사양
LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T5408
제품군
La Dolce Vita
제품분류
Bath tub
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-09-05
에디션 넘버
1
높이(mm)
1000
너비(mm)
2000
깊이(mm)
450
링크
링크
제품 URL
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
설치 안내
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
안내 영상
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
제품 인증
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
기술 설명
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/bathing/baths
관련성
관련성
주 재료
아크릴
설계국가
이탈리아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Bathtubs
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
유럽
그리스
네덜란드
러시아
벨기에
불가리아
이탈리아
체코 공화국
폴란드
프랑스
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
다운로드
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
다운로드
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
다운로드
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
다운로드
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
다운로드