제품 게시
IS i.life B BSN 102x54 1 TH WHT BXD
IS i.life B BSN 102x54 1 TH WHT BXD
    Ideal Standard

    IS i.life B BSN 102x54 1 TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 102x54 cm with center taphole, with overflow round white
    사양
    • Ideal Standard i.life B basin 102x54 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조T5715
    • 제품군I.life B
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)102
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)333
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카