제품 게시
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    사양
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조T5724
    • 제품군i.Life O
    • 제품분류Toilet Seat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)45
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)435
    관련성
    • 주 재료Duroplast
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)2.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카