제품 게시
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
KUBO Slider Door  100 UNHAND BRT SILV SA
    Ideal Standard

    KUBO Slider Door 100 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1000 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    사양
    • Kubo PSC Sliding Door 1000 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    기술 사양
    • 특징 참조T7334
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1953
    • 너비(mm)1020
    • 깊이(mm)72.5
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)40
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽
    불가리아
    프랑스