제품 게시
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
    Ideal Standard

    DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
    사양
    • Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
    기술 사양
    • 특징 참조T7861
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)650
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)10.41
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors

    지역 가용성

    유럽
    독일
    이탈리아
    프랑스