제품 게시
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
    Ideal Standard

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    사양
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    기술 사양
    • 특징 참조U8405
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom integrated furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)505
    관련성
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture

    지역 가용성

    유럽