제품 게시
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
    Ideal Standard

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    사양
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    기술 사양
    • 특징 참조U8419
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom cupboards
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)246
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)503
    관련성
    • 순 중량(Kg)13.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-21 19 00
    • OmniClass 제목Casework

    지역 가용성

    유럽