제품 게시
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL
    Ideal Standard

    SANITARBLOCK MOUNTING FRAME FOR URINAL

    Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals, Top Inlet, Galvanized

    사양
    • Sanitary Block, Installation Frame System for Urinals with Top Inlet, Galvanized 

    기술 사양
    • 특징 참조VV7156
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC cistern fittings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1300
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료아연 도금 강판
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽