제품 게시
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
    Ideal Standard

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    사양
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    기술 사양
    • 특징 참조A1504
    • 제품군ARCHIMODULE
    • 제품분류Shower
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)83
    • 너비(mm)83
    • 깊이(mm)12
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카