제품 게시
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Ideal Standard

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
기술 사양
  • 특징 참조A2129
  • 제품군OTHER
  • 제품분류Basin Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)25
  • 깊이(mm)74
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)0.16
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets