제품 게시
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM
    Ideal Standard

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    사양
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    기술 사양
    • 특징 참조A2924
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bath thermostatic water supply sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)59.5
    • 깊이(mm)165
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.88
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-19 31 15 19
    • OmniClass 제목Steam Baths

    지역 가용성

    유럽