제품 게시
TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
Ideal Standard

TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3

TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
사양
  • TESI Basin Mixer RMTD Chrome CH3
기술 사양
  • 특징 참조A6560
  • 제품군TESI
  • 제품분류Basin Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)159
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)139
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.33
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽