제품 게시
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
    Ideal Standard

    CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    Built-In Shower Mixer , Chrome

    사양
    • Built-In Shower Mixer with Click technology, Chrome

    기술 사양
    • 특징 참조A6757
    • 제품군CERAFLEX
    • 제품분류Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)163
    • 너비(mm)163
    • 깊이(mm)263
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)0.964
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 15 15
    • OmniClass 제목Shower Cartridge Faucets