제품 게시
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
    Ideal Standard

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    별점 4.7/54.7(42 리뷰)

     Ceratherm T25 dual exposed thermostatic mixer pack with Idealrain ø200mm round rainshower and 3 function ø100mm shower handspray and 1.6m hose

    사양
    • Kunststof douchekop D200mm

    기술 사양
    • 특징 참조A7571
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower Heads
    • 게시일2021-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 너비(mm)320
    • 깊이(mm)1108
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)4.83
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카