제품 게시
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
    Ideal Standard

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar)
    사양
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    기술 사양
    • 특징 참조A7933AA
    • 제품군DOREA
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)192.5
    • 너비(mm)163
    • 깊이(mm)76
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.94
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽