제품 게시
CONNECT soap dish
CONNECT soap dish
CONNECT soap dish
CONNECT soap dish
    Ideal Standard

    CONNECT soap dish

    CONNECT soap dish
    사양
    • CONNECT soap dish
    기술 사양
    • 특징 참조A9155
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)69
    • 너비(mm)110
    • 깊이(mm)126
    관련성
    • 순 중량(Kg)0.65
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 설명Soap dishes
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽
    독일
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText