제품 게시
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
    Ideal Standard

    STRADA glass shelf 600x138mm

    STRADA glass shelf 600x138mm
    사양
    • STRADA glass shelf 600x138mm
    기술 사양
    • 특징 참조A9199
    • 제품군STRADA
    • 제품분류Shelf
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)138
    관련성
    • 순 중량(Kg)2.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves
    • OmniClass 번호23-21 11 11 11
    • OmniClass 제목Commercial Storage Shelves