제품 게시
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Ideal Standard

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    사양
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    기술 사양
    • 특징 참조B0891
    • 제품군KHEOPS
    • 제품분류Kitchen Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)318
    • 너비(mm)116
    • 깊이(mm)266
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.461
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets