제품 게시
CERAFLEX - Bid Mixer  Chr Pu/Mtl
CERAFLEX - Bid Mixer  Chr Pu/Mtl
    Ideal Standard

    CERAFLEX - Bid Mixer Chr Pu/Mtl

    Ceraflex Bid Mixer Chr Pu/Mtl
    사양
    • Ceraflex Bid Mixer Chr Pu/Mtl

    기술 사양
    • 특징 참조B1718
    • 제품군CERAFLEX
    • 제품분류Bidet Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)47
    • 깊이(mm)151
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.46
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 설명Bidet taps

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카