제품 게시
CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
    Ideal Standard

    CERAFLEX - Shower Mixer Exposed Lvr Downwards

    Ceraflex Shower Mixer Exposed Lvr Downwards
    기술 사양
    • 특징 참조B1720
    • 제품군CERAFLEX
    • 제품분류Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)11
    • 깊이(mm)123
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카