제품 게시
CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME
CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME
    Ideal Standard

    CERAFLEX BSH MXR EXPSD CHROME

    Ceraflex Bath & Shower Mixer, Chrome

    사양
    • Ceraflex Bath and Shower Mixer with Perlator Aerator, Chrome

    기술 사양
    • 특징 참조B1721
    • 제품군CERAFLEX
    • 제품분류Bath & Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)123
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)171
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.871
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카