제품 게시
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
    Ideal Standard

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm, Perlator Aerator, Chrome

    사양
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    기술 사양
    • 특징 참조B1730
    • 제품군CERAFLEX
    • 제품분류Sink Tap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)259
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.555
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카