제품 게시
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever
Ideal Standard

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
사양
  • Bath filler 1 hole single lever
기술 사양
  • 특징 참조B8077
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Water supply fittings for baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)156
  • 너비(mm)60
  • 깊이(mm)173
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)2.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets