제품 게시
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
    Ideal Standard

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    사양
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    기술 사양
    • 특징 참조B8079
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Sink Water Supply Fittings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.47
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps

    지역 가용성

    유럽
    독일
    영국
    이탈리아