제품 게시
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose
Ideal Standard

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
사양
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
기술 사양
  • 특징 참조B9449
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)238
  • 너비(mm)88
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)0.56
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures