제품 게시
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
IDEALRAIN STICK HANDSHOWER
    Ideal Standard

    IDEALRAIN STICK HANDSHOWER

    Idealrain single function stick handspray
    사양
    • Metal stick hand shower, One-piece metal hand shower, Cylindrical design, Logo Ideal Standard and Without flow regulation
    기술 사양
    • 특징 참조BC774
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류hand spray
    • 게시일2021-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)254
    • 너비(mm)72
    • 깊이(mm)75
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.18
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽