제품 게시
Connect Air hexagon bath tub
Ideal Standard

Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub
사양
  • Connect Air hexagon bath tub
기술 사양
  • 특징 참조E1069
  • 제품군CONNECT AIR
  • 제품분류Bath Tub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)450
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)1900
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs

지역 가용성

유럽