제품 게시
Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan
Ideal Standard

Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept space compact close coupled/back-to-wall wc pan
사양
  • Compact close coupled/back-to-wall wc pan
기술 사양
  • 특징 참조E1206
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)777
  • 너비(mm)366
  • 깊이(mm)606
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)26.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-31 19 19 11
  • OmniClass 제목Water Operated Water Closets