제품 게시
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet
    Ideal Standard

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    사양
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    기술 사양
    • 특징 참조E2226
    • 제품군Calla
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)20.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010126
    • ETIM 이름Bidet
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets