제품 게시
La Dolce Vita® vanity basin 56 cm with 3 taphole, with slotted overflow, white
La Dolce Vita® vanity basin 56 cm with 3 taphole, with slotted overflow, white
    Ideal Standard

    La Dolce Vita® vanity basin 56 cm with 3 taphole, with slotted overflow, white

    La Dolce Vita® vanity basin 56 cm with 3 taphole, with slotted overflow, white
    사양
    • La Dolce Vita® vanity basin 56 cm with 3 taphole, with slotted overflow, white, in carton box, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조E2673
    • 제품군La Dolce Vita
    • 제품분류WASHBASIN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-03-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)560
    • 깊이(mm)405
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)13.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks