제품 게시
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs
Ideal Standard

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

별점 4.4/54.4(11 리뷰)
Tempo 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
사양
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
기술 사양
  • 특징 참조E3239
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Bathroom integrated furniture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)826
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)441
관련성
  • 순 중량(Kg)18.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 17 11
  • OmniClass 제목Shower Compartments

지역 가용성

유럽