제품 게시
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
    Ideal Standard

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    사양
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    기술 사양
    • 특징 참조E3242
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom integrated furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)501
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)441
    관련성
    • 순 중량(Kg)23.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • OmniClass 번호23-31 17 11
    • OmniClass 제목Shower Compartments