제품 게시
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT
    Ideal Standard

    FINESSE BSN UN 4DRWS 140X50CM BSP GEMT

    FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer
    사양
    • FINESSE | Basin unit 1402x505x558 mm, 4 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Assembled, Sustainably sourced wood
    기술 사양
    • 특징 참조E3507
    • 제품군Finesse
    • 제품분류Bathroom Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-09-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)558
    • 너비(mm)1402
    • 깊이(mm)506
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 순 중량(Kg)60.78
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카