제품 게시
Karisma Flush Plate
Karisma Flush Plate
    Ideal Standard

    Karisma Flush Plate

    Karisma flush plate dual flush, chrome, unbranded
    사양
    • Flush plate dual flush, chrome, unbranded
    기술 사양
    • 특징 참조E4463
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC flushing valves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10
    • 너비(mm)146
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료금속
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
    • OmniClass 번호23-31 19 19
    • OmniClass 제목Water Closets 

    지역 가용성

    유럽