제품 게시
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
    Ideal Standard

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    사양
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    기술 사양
    • 특징 참조E5040
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Sanitary: Wash Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)630
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)9.35
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-39 29 13 19 17
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Chambers

    지역 가용성

    아프리카