제품 게시
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
    Ideal Standard

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    사양
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    기술 사양
    • 특징 참조E5049
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Counter top wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)620
    • 깊이(mm)410
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)7.32
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks