제품 게시
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
    Ideal Standard

    CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    Connect 6/3lt dual funtion cistern
    사양
    • Connect 6/3lt dual funtion cistern
    기술 사양
    • 특징 참조E7143
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Sanitary: Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)337
    • 너비(mm)313
    • 깊이(mm)176
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)11.92
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns

    지역 가용성

    아프리카