제품 게시
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
    Ideal Standard

    CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX

    CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
    사양
    • CONNECT ARC CIST BI WHITEIP 6/3 DF CC BX
    기술 사양
    • 특징 참조E7856
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Tank
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)376
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)175
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)11.18
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
    • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings

    지역 가용성

    유럽